Dubb till skena sats, RI52, RI59, 49,27 mm, 9,5 mm dia, 3/8 UNC Thread


Dubb till skena sats, RI52, RI59, 49,27 mm, 9,5 mm dia, 3/8 UNC Thread
Katalog#: PBK244
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Ger material till direkt anslutning av dubb till nolla för skenliv med hjälp av den exotermiska processen
- Satsen innehåller en nVent ERICO Cadweld formplacerare, formrengöringsverktyg, flinttändare, dubbar, brickor och muttrar
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.