Stödklämma för vertikal plan stålyta, L159 Maniglia di bloccaggio
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Stödklämma för vertikal plan stålyta, L159 Maniglia di bloccaggio
Katalog#: B135
              
  
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Design
- För säkert stöd av nVent ERICO Cadweld form mot en vertikal ”H”-pelare eller vinkel
 - Fästs enkelt på en L160 eller L159 hanteringsklämma
 - För användning med formar typ VF för stål med tjocklek upp till 3/4" (19,1 mm)
 - För användning med formar typ VB, VG, VN, och VS för stål med tjocklek upp till 1" (25,4 mm)
 
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.