Stödklämma för vertikal platt stålyta
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Stödklämma för vertikal platt stålyta
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- För säkert stöd av nVent ERICO Cadweld form mot en vertikal ”H”-pelare eller vinkel
- Fästs enkelt på en L160 eller L159 hanteringsklämma
- För användning med formar typ VF för stål med tjocklek upp till 3/4" (19,1 mm)
- För användning med formar typ VB, VG, VN, och VS för stål med tjocklek upp till 1" (25,4 mm)
Specifikationer
Broschyr
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.