Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking
Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- St, 1.5 mm
- Security glass, 6 mm
- Key lock cover
- Opening angle 180°
Specificații
| Product Type | Cabinet Door |
| Material | Oțel; Glass |
| Protection Rating | IP20 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.