Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Varistar CP On-Board Steel Cabinet, On Board Rack Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar CP On-Board Cabinet, Rolling Stock, Railways, 38 U 1800H 600W 400D

catalog# 10630-031

For operation in mobile environments, electronic systems require a physical construction capable of withstanding extreme conditions in harsh environments.

nVent SCHROFF cabinets are therefore designed to protect the electronics they house with high levels of mechanical stability and resistance to shock and vibration, according to EN 50155, , EN 45545, CENELEC and AREMA.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descriere Cantitate
1 Welded Seismic frame, St profile, RAL 7021, with strengthening brackets 1
10 GND/earthing kit, enclosed loose 1
2 Depth Members 4
3 Flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 1
4 Lifting Eyes 4
5 Front door, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021, 180° hinge, 4‐point locking, lever handle 1
6 Rear panel, screw fixed, St, powder‐coated RAL 7021 1
7 Side panel, screw fixed, St, powder‐coated RAL 7021 2
8 Base plate, one‐piece, St 1
9 9" panel/slide mount with EIA perforation, St, front mounted, depth‐adjustable in 25 mm increments 4
Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.