Stacking Aid Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Stacking Aid Kit
Stacking aid is clipped onto tip-up foot to guarantee protection during stacking of cases.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Stacking aid is clipped onto tip-up foot
- Stacking Aid Kit for RatiopacPRO/-Air Case or Interscale
Specificații
| Works With | Cases |
| Product Type | Hardware Kit |
| Material | Polyamide 66 |
| Product Family | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.