Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Socket Strip, IEC C13, Metered

catalog# 60110-296

PDU with local power meter. Relevant Power data are shown on an integrated display.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • EAC
  • RoHS
Imprimați această pagină
To add cut-outs, change color or see more options for 60110-296, click Customize below:
Customize
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descriere Cantitate
1 Al extrusion, 1 U, anodised, for socket inserts and display 1
2 Socket inserts, IEC C13, PA 8
3 Endpiece, PA, RAL 7035, removable 2
4 Connecting cable, black, 2 m, 05VV‐F 3G 1.5 mm2, with SCHUKO/UTE connector, PVC, encapsulated 1
5 Mounting angle, PA, RAL 7035 2
7 User manual 1
Accesorii aferente Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.