702 Inserter/Extractor
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
702 Inserter/Extractor
catalog# A702-1
For use in the insertion and extraction of conduction-cooled assembly modules compatible with IEEE 1101.2, VITA 30.1, VITA 46.0 and VITA 48.2.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalii
Resurse
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- 4.5:1 mechanical advantage (2.6:1 for short handle version)
- Provides insertion and extraction assistance
- Designed for conduction cooled chassis applications
- Constructed from aluminum
Specificații
Atribute produs
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Fișă tehnică
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
|---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.