A265HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok
The 265HTS features a unique sawtooth profile design that provides advanced thermal performance and clamping force compared to similarly sized card locks, for superior thermal dissipation and protection in high shock and vibration applications. The 265HTS can be a drop in replacement for most existing applications using the 265 series.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Caracteristici
- New sawtooth profile design for advanced thermal performance
- Profile 5.72 mm (0.225") x 5.84 mm (0.230")
- Weight 0.93 g/cm (0.083 oz/")
- Length 71.12 mm (2.8") to 325.12 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Flexible mounting options
- Average clamp force at 68 N-cm (6"-lbs) torque: 210 kg (464 lbs)
- Screw actuated
- Max expansion 7.37 mm (0.290")
- Available with black anodized or electroless nickel plating
- For cold wall applications
Specificații
Atribute produs
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
GENERARE CAD
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.