Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Cut-Out for Multiple Connectors


Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Cut-Out for Multiple Connectors
Rear Panel for frame type plug-in units, with cut-outs for multiple connectors in accordance with EN 60603-2.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Rear Panel for bolting to extruded side Panel or side Panel rear angle
- For EN 60603 (DIN 41612) connectors, types: B, C, D, F, H, Q, R, S
Specificații
Works With | Frame Type Plug-In Unit |
Type | Rear Panel |
Product Type | Side Panel |
Material | Oțel |
Finish | Oțel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.