Plug-In Units Front Panel for Handle Form 1
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plug-In Units Front Panel for Handle Form 1
Flat front panel. Enables the assembly of form 1 trapezoid form extraction handle. The front panel can be shielded with a textile gasket.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Front panel, unshielded
- Front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel with Handle (PIU) |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.