PIU With U-Front Panel PIU With U-Front Panel Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Front Panel Type Front Panel for Handle (PIU) (54) Front Panel with Handle (PIU) (24) Handle Type Aluminum Profile (16) IEL (32) IET (32) Trapezoid, Static (16) Trapezoid, Type 1 (24) Trapezoid, Type 2 (22) XL (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Mounting Screw-on Front (68) Screw-on Front with 0.1" offset (7) Screw-on Rear IO (13) EMC Shielding No (14) No (Retrofittable) (64) EMC Gasket Type Textile (64) Material Aluminiu Front Finish Anodized Rear Finish Conductive Treated Edges No Rack Height 3U (41) 6U (37) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 128.4mm (41) 261.8mm (37) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Rack Width 3HP (2) 4HP (12) 5HP (7) 6HP (9) 7HP (7) 8HP (12) 9HP (2) 10HP (9) 11HP (2) 12HP (12) 14HP (2) 16HP (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 14.9mm (2) 20mm (12) 25mm (7) 30.1mm (9) 35.2mm (7) 40.3mm (12) 45.38mm (2) 50.5mm (9) 55.54mm (2) 60.6mm (12) 70.8mm (2) 80.9mm (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Complies With IEC 60297-3-101 (46) IEC 60297-3-102 (32) IEC 60297-3-103 (32) IEEE 1101.1/11 (62) IEEE 1101.10 (32) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: PIU With U-Front PanelView All Filters (1) SubcategoriiType IEL/ IET Front & Type 2 TrapezoidalDetaliiType IEL/ IET Front OffsetDetaliiType IEL/ IET Rear I/ODetaliiType XLDetaliiType 1 TrapezoidalDetaliiType Static TrapezoidalDetalii