Plug-In Unit Protection Panel


Plug-In Unit Protection Panel
The panels protect the solder or the component side of a PCB. A coding with a separate coding strip is not possible.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Keying/coding with separate keying/coding strip is not possible
- Usable connectors in accordance with EN 60603 (DIN 41612): Construction type B, C, D, F, H, R
- Stainless steel, 0.8 mm
Specificații
Product Type | Cover |
Material | Stainless Steel |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.