Plug-In Unit Kit for PMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plug-In Unit Kit for PMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
U-shaped front panel with cutout for PMC. Shieldable for textile EMC gasket.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- In accordance with IEEE P1386, PCI Mezzanine Card
- For single 69.0 x 76.5 mm or double 139.0 x 76.5 mm modules
- For standard defined I/O mezzanie modules which connect to carrier cards
- PMC = PCI Mezzanine Card
- FPGA = Field Programmable Gate Array
- U-profile front panel 3 U, 4 HP, with textile gasketing
- EMC shielding for front panel and coverings for front panel cutouts
Specificații
| Rack Width | 4HP |
| Material | Aluminiu |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel with Handle (PIU) |
| EMC Shielding | Yes |
Catalog
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.