Plug-In Unit Kit With Extraction Handle Type 2, Unshielded, Grey
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plug-In Unit Kit With Extraction Handle Type 2, Unshielded, Grey
Plug-in unit, with extraction handle type 2 and flat front panel. The grey handle is assembled on the front panel. The handle type 2 is preassembled.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Front panel, flat, unshielded
- Handle with extraction function
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel with Handle (PIU) |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.