Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

plug in unit Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Plug-In Unit Kit With Extraction Handle Type 1, Shielded, Grey

Plug-in unit, with extraction handle type 1 and U-shaped front panel. The grey handle is assembled on the front panel. The U-shaped panel enables the assembly of a textile gasket.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.