MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit
Such a kit enables a customer to configure the 3 different top / bottom covers.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For non-standardized assemblies (1 ... 5 U) and standardized assemblies (1, 2 U) conforming to IEC 60297-3-105
- Frame consists of two lateral parts and front/rear panel
- Material: aluminium
- Select further components (Accessories)
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Type | Configurable |
| Product Family | MultipacPRO |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.