Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

MTCA.0 System for 2 Single Full-Size AMC Modules, 1 HE

catalog# 11850-023

The System is designed for 2 AMC modules. The integrated Power Supply and Power switches on the backplane enable the Payload Power to the AMC Modules without the need for a separate MCH.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descriere Cantitate
1 Shielded case, St, black RAL 9005, 1 U, 252 mm wide, 302 mm deep, with 2 horizontal slots for single full-size AdvancedMC modules 1
2 Backplane, 2 slot, with fan control and AdvancedMC slot power activation 1
3 AC mains input via 1 IEC 320-C20 AC mains plug, 150 W open frame PSU, 90 - 264 VAC 1
4 Fan tray, easy to replace 2
5 Air filter, easy to replace 1
6 Rubber feet, included 4
Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.