HF Frame Type Plug-In Unit Tube Kit, Shielded, 3 U
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
HF Frame Type Plug-In Unit Tube Kit, Shielded, 3 U
HF Frame type plug-in unit tube, front panel with stainless EMC gaskets.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- With high shielding from high-frequency radiation
- To accept boards in HP grid increments
- Solid body (tube) on all sides, with cooling fins
Specificații
| Rack Height | 3U |
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Type | Cassette |
| Type | High Frequency Frame Type Plug-in Units |
| EMC Shielding | Yes |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.