Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Middle profile for mounting guide rails for 2.5 mm groove width
- 2 plastic end pieces are required; these are pushed on to both ends of the middle profile
- Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.