Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Front panel with textile EMC gasket
- Enables mounting onto the horizontal rails
- Suitable for subracks and cases
- Hinges can be fitted on left or right
Specificații
| Depth (D) | 2.5mm |
| Rack Width | 84HP |
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel without Handle |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.