Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, for U-Shaped front panels
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, for U-Shaped front panels
The stainless EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels.
The gasket will be clipt onto the right front panel bracket, the 19" bracket or rear profile of the subrack
Detalii
Resurse
Caracteristici
- The stainless steel EMC-gasket for SCHROFF U-shaped front panels, offers excellent performance in shielding effectiveness and an enormous temperature range from -200 to +160°C.
- Easy mounting by clipping the gasket onto the right front panel bracket, the 19" bracket or rear profile of the subrack
- Temperature range from -200 to +160°C.
Specificații
| Works With | Subracks; Cases; Front Panels |
| Product Family | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit |
| Product Type | Shielding Kit |
| Material | Stainless Steel |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.