Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Overview_FPL+PIU Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit

The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel).

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Works With Subracks; Cases; Front Panels
Product Family EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type Shielding Kit
Material Stainless Steel
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.