Front Panel EMC Shielding Kit, Textile, Front to Side Panel, Recessed
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Panel EMC Shielding Kit, Textile, Front to Side Panel, Recessed
For vertical textile EMC shielding between recessed mounted shielded front panels and side panel.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For vertical EMC shielding between depth offset shielded front panels and side panel
Specificații
| Product Family | EuropacPRO |
| Product Type | Shielding Kit |
| Works With | Subracks |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.