Fan Control Module FCM3
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Fan Control Module FCM3
Management Module for Fan Control and Voltage Monitoring.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- The fan control module (FCM3) is a standalone fan controller for 12 or 24 V fans
- Up to 6 fans can be monitored and controlled
- Signal monitoring of up to 6 temperature sensors
- Monitoring of 3.3 V, 5 V, 12 / 24 V and -12 V voltages
- FCM3 supply voltage: 12 to 24 V
- Can control status LEDs for Over Temp, Fan Fail, 3.3 V, 5 V, 12 / 24 V and -12 V
- In case of overheating or the failure of a fan, the other fans will be set to full speed
- Status information can be queried via SMBus interface
- Suitable for a 4 wire fan with PWM
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.