Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

24563-152.152.tif image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI

EMC Shielded subrack for backplane mounting, for CPCI application.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Finish Anodized; Passivated
Product Type Subrack/Chassis
EMC Shielding Yes
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.