Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

torx raised countersunk panhead screw Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Assembly Kit for 5 Frame Type Plug-In Units

catalog# 24812-100

Mounting kit to build up 5 front type plug in units together consist out of front panel, rear panel, side panel, cover plate and handle

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Resurse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descriere Cantitate
1 Panhead Screw, Torx, Self-Forming, St, zinc-Plated, M2.5 x 10 10
2b Cross recess/slotted, M2.5x12.3 mm, St, nickel plated 30
3 Sleeves for M2.5, Plastic, grey, for form hole 5.9 x 3.3, PA, UL 94 V‐2 30
4 Raised countersunk panhead screw, torx,St, nickel-plated, 3 x 20 40
5 Fixing clip for static plastic handle, PPE, UL 94 V-0, black 10
CAD

GENERARE CAD

*Data subject to change without notice
Recommended Products Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.