EMC Gasket for FMC and PMC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EMC Gasket for FMC and PMC
The O-ring gasket can be used for EMC shielding of PMC or FMC mezzanines. The O-ring will be assembled into the groove of the Mezzanine.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- EMC shielding, CHO Seal
Specificații
| Width | 13.68mm |
| Material | EPDM-SBR Rubber |
| Product Type | O-Ring |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.