Simplificați proiectarea cu software-ul DTM
Software-ul nVent HOFFMAN Design to Manufacturing (DTM) este acum disponibil pentru comandă în Europa. Creat în colaborare cu Zuken, companie globală de software specializată în optimizarea proceselor de proiectare electrică și electronică, software-ul DTM este o soluție de inginerie simplă și cu eficiență dovedită pentru proiectanți și producători.
Susține planificarea și proiectarea de cofrete electrice, utilaje și sisteme pentru fabrici, construirea automatizată de panouri printr-un flux de lucru 2D/3D inteligent și prin crearea de gemeni digitali. Software-ul DTM oferă automatizarea proiectării, simplificând procesele pentru inginerii electrici și sporind productivitatea generală. Biblioteca sa centrală de piese inteligentă și ușor de utilizat le permite proiectanților să lucreze eficient la un singur proiect. În același timp, software-ul asigură actualizarea continuă a datelor, facilitând procesul de proiectare și planificare.
Portofoliul de software Design to Manufacturing include pachete de software special concepute pentru procesele de proiectare și fabricație. Conectează perfect lucrătorii la hala de producție și oferă funcții opționale pentru a răspunde unor nevoi specifice. Cu software-ul DTM, clienții noștri pot:
- să simplifice procesul de proiectare,
- să conecteze proiectarea cu producția,
- să înregistreze și să implementeze cunoștințele,
- să soluționeze deficitul de ingineri și de lucrători calificați,
- să accelereze creșterea profitabilă.