Panouri frontale ventilate, PACV
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri frontale ventilate, PACV
Acest panou frontal are același finisaj ca cel al dulapului și se folosește la acoperirea secțiunilor neutilizate din cadrul sistemelor cu profile de 19", în scopul menținerii aspectului estetic al dulapului, îmbunătățind în același timp capacitatea de răcire a acestuia.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Panou gol ventilat 19".
- Material: Placă din oţel de 3 mm.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.