Adaptor universal bară colectoare 200-250 A, WO60
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Adaptor universal bară colectoare 200-250 A, WO60
Adaptoare universale pentru bare colectoare cu şine de fixare mobile.
Standarde industriale
UL
CSA
GL
DNV-GL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Adaptor universal bară colectoare, 200 - 250 A, cu şine de fixare mobile cu piuliţe culisante M4 pentru montarea în siguranţă a dispozitivelor de comutare.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Putere de disipare la 80% din încărcare: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Aprobări: CSA, UL, GL, DNV GL.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.