Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Termostat, ETR200

Acest termostat cu temperatură reglabilă ETR200 pentru orice dulap sau cofret, cu un contact normal deschis (NO) şi un contact normal închis (NC), este utilizat pentru a controla dispozitivele instalate. Astfel de dispozitive ar putea fi un ventilator sau o rezistență cu ventilator, care să pornească şi să se oprească la nivelul necesar al temperaturii, setat de către utilizator. Rezultatul constă în costuri operaţionale reduse. Produsul are o multifuncţionalitate ridicată, deoarece răcirea sau încălzirea pot fi controlate prin cele două tipuri de contacte diferite care sunt găzduite în acelaşi termostat.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.