Syspend 281-Max Rotation Limiter
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Syspend 281-Max Rotation Limiter
Syspend 281-Max Rotation Limiter can be retro-fit on coupling and joint components and are adjustable in increments of 13.7 degrees. Limits rotation of couplings and joints which normally rotate 300 degrees.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Kit includes ten steel balls and plug
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.