Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling and Adapter; coupling; adapter; syspend 281-max; S2MFC48; S2MA48; group Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling and Adapter

Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Syspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Color Jet Black
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 9005
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse Videoclip
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.