Panouri laterale, SPME
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri laterale, SPME
Aceste panouri laterale închid părțile laterale ale unui dulap individual sau ale unor dulapuri EMC asociate, pentru a proteja echipamentele electrice și pentru a proteja personalul împotriva accidentării.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru acoperirea laturilor dulapurilor MCSE. Echipate cu o garnitură conductoare ce asigură protecţie EMC şi IP.
- Material: Oţel zincat de 1,5 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035 numai la exterior.
- Protecție: Conform IP 54 | TYPE 12.
- Cantitate pachet: 2 panouri cu accesorii de montare.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Specificații
| Thickness | 0.06in |
| Thickness | 1.5mm |
| Color | Light Gray |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.