Modul de montare laterală, WO60


Modul de montare laterală, WO60
Modul de montare laterală care extinde lăţimea adaptorului pentru bara colectoare cu 9 mm.
Standarde industriale
GL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Modul de montare laterală pentru adaptoare bară colectoare, ataşabil de pe orice latură.
- Dimensiuni: 9 × 200 × 63 mm.
- Cantitate pachet: 10 buc.
- Aprobări: GL.
- Side-mounted module for busbar adapters, attachable to either side
- Package Quantity: 10
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.