Roller for Sliding Profiles, MTS01W
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Roller for Sliding Profiles, MTS01W
The roller reduces the friction between sliding profile, MTS and mounting plates, MPW/MP, reducing the force to be applied during the side-mounting, specially for heavy loaded configurations.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Feature: roller for installing on MTS sliding profile.
- Advantage: reduce of friction between mounting panel and sliding profile.
- Benefit: reducing the force to be applied during the side-mounting, especially if the MPW/MP is heavy loaded.
- Quantity: one roller with mounting accessories.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.