Rear busbar support fixation | Putere şi distribuţie, MSBF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rear busbar support fixation | Putere şi distribuţie, MSBF
This busbar saddle, MSBF, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to allow for mounting to the vertical busbar support (MSFH).
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support. The bolts, washers and nuts must be ordered separately.
- Material: 2 mm zinc plated steel.
- Livrare: 20 pieces.
- A flexible and reliable solution with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Nuts, bolts and washers must be ordered separately however, standard ones within the market place are suitable
- Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support
- The bolts, washers and nuts must be ordered separately
- Package Quantity: 20
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.