Uși laterale ridicate, DNSR
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uși laterale ridicate, DNSR
Protejează și acoperă conectorii și componentele montate pe laterala cofretului pentru a fixa și proteja conexiunile importante. O placă de triaj MM (opțional) oferă o suprafață de montare pentru conectori. Cablarea este posibilă de sus sau de jos cu ajutorul barelor de cabluri opționale.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Un capac lat de 200 mm cu intrări pentru cabluri în partea superioară și inferioară. Livrat cu o placă de intrare cabluri și garnitură. Model de găuri egal cu cadrul dulapului pentru a monta barele de fixare a cablurilor.
- Material: 2 mm.
- Finisaj: RAL 7035, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic
- Protecție: Conform cu IP55, Type 12 în combinație cu HPPG01.
- Cerințe de montare: Adăugați o placă SPD de separare sau de triaj MM pentru a monta conectorii și a separa compartimentul lateral.
- Cantitate în pachet: 1 piesă cu accesorii de montaj.
Specificații
| Thickness | 2mm |
| Thickness | 14ga |
| Color | Light Gray |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.