Garnitură pentru asociere pentru IP66, HPPG01


Garnitură pentru asociere pentru IP66, HPPG01
Această garnitură pentru placă de asociere etanşează spaţiul dintre două dulapuri, evaluare IP66, pentru a menţine IP 66.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru a obţine IP 66 | TYPE 4 (4X), 12, 13 se etanșează în configurațiile asociate MCS-HP/MCSS-HP prin combinarea cu CCI06 şi CCM04.
- Material: EPDM, grosime 5 mm.
- Cantitate pachet: 1 lacăt compatibil cu toate dimensiunile de dulapuri.
- Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.