Profile de 19”, AVP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profile de 19”, AVP
La utilizarea acestor profile, echipamentele de 19" pot fi fixate cu ușurință în cofrete, în fabrică sau pe teren.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Pentru cofrete cu lăţimea de 600 mm. Reglabil pe adâncime cu ajutorul accesoriului AMG. Distanţa utilă dintre uşă şi profilele de 19": 56 mm. Montat pe orificiile balamalei, în partea frontală a cofretului. Pentru cofretele din oţel inoxidabil este necesară prelucrarea.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: O pereche cu accesorii de montare.
Specificații
| Thickness | 2mm |
| Thickness | 14ga |
| Finish | Galvanizat |
| Material | Oţel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.