Suport bară colectoare PE/N, WO60
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suport bară colectoare PE/N, WO60
Suport de bară colectoare cu 1 pol, pentru o gamă vastă de dimensiuni de bare colectoare .
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Suport PE/N. Se montează individual. Conexiune N-PE uşor de realizat.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Tensiune nominală de izolare Ui: 1000 V.
- Tensiune nominală admisă Uimp: 6 kV.
- Rezistența la scurtcircuit: 14 kA (max. 400 mm distanţă între suporturi).
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.