Dispozitiv de montare, WO60
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Dispozitiv de montare, WO60
Suport pentru capacul cu secţiune al barei colectoare.
Standarde industriale
UL
CSA
GL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Pentru montarea secţiunilor cu capac, pentru sistemul de bare colectoare cu 3 poli, de utilizat cu secţiunea cu capac 01025.
- Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dimensiuni: 9 × 196 × 32 mm.
- Cantitate pachet: 10 buc.
- Aprobări: CSA, UL, GL.
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.