Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Main busbar supports horizontal Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Main busbar supports horizontal | Putere şi distribuţie, MSHS

This horizontal busbar support, MSHS, for two bars up to 120x10 mm, is available off the shelf and has been tested according to IEC 61439. It can be mounted at any height behind fix, modular, and plug-in systems.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.