Profile de înălţime, HP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profile de înălţime, HP
Pentru montarea facilă a contrapanourilor Telequick şi a şinelor DIN, pe întreaga înălţime a dulapului. Reglabilă pe adâncime.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Profile verticale, cu tipar de orificii de 25mm, pentru a sprijini şinele DIN şi contrapanourile Telequick corespunzătoare. Reglabilă pe adâncime în trepte de 25 mm.
- Material: Oţel zincat de 2mm.
- Cantitate pachet: 2 profile, cu accesorii de montare.
Specificații
| Thickness | 2mm |
| Thickness | 14ga |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Oțel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.