Uşă vitrată (61%), DNGE
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşă vitrată (61%), DNGE
Componentele electrice sunt vizibile cu ușa EMC închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Uşa standard cu geam din sticlă securizată transparentă pentru monitorizarea interiorului dulapului. Prevăzută cu sistem de încuiere DIN de 3 mm şi cadru de uşă. Permite toate opţiunile aferente programului de încuiere. Etanşarea este asigurată de o garnitură EMC conductoare din poliuretan. Pentru a asigura eficienţa EMI în spatele geamului este montată o plasă metalică cu un procentaj de claritate de 61%. Utilizaţi un kit de balamale DNMK dacă nu este pentru înlocuirea uşii standard.
- Material: Cadrul: Oţel zincat de 2 mm. Zona de monitorizare: Sticlă securizată de 3 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035 numai la exterior.
- Protecție: Conform IP 54 | TYPE 12 | IK 07.
- Cerințe montaj: Dacă nu s-a montat o altă uşă anterior, utilizaţi kitul de balamale DNMK01.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.