Soclu frontal şi posterior | Cofrete cu montaj pe perete, P
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Soclu frontal şi posterior | Cofrete cu montaj pe perete, P
Această plintă permite cablarea fără restricții. Montarea cablurilor este facilitată de faptul că plinta creează spațiu suplimentar sub dulap.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Patru piese de colţ cu capace frontale demontabile. Panourile laterale PA trebuie comandate separat. Înălţimi disponibile: 100 şi 200 mm. Este necesară prelucrarea.
- Material: Oţel de 2.5 mm pentru piesele de colţ şi oţel de 1.5 mm pentru capace.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7022.
- Cantitate pachet: 4 piese de colţ şi 2 capace frontale, cu accesorii de montare.
Specificații
| Thickness | 1.5mm |
| Thickness | 16ga |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7022 |
| Color | Umbra Gray |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.