Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Rezistenţă de încălzire cu termostat şi ventilator, ECR

Încălzitorul de înaltă performanţă ECR, cu termostat integrat şi cu o capacitate de încălzire de 550W, utilizează un ventilator pentru a distribui uniform în dulap sau cofret căldura generată, ceea ce înseamnă că apariţia zonelor de supraîncălzire poate fi evitată. Condensul este eliminat, de asemenea când temperatura ambiantă scade brusc. Termostatul integrat preinstalat va economisi spaţiul din interiorul cofretului sau al dulapului şi va reduce timpul de instalare, în comparaţie cu utilizarea unui termostat montat separat.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

cRUus_UL

CE

EAC

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.