Side Plinths, PS, 198x558x27mm, Zinc Plated, Mild Steel


Side Plinths, PS, 198x558x27mm, Zinc Plated, Mild Steel
catalog# PS2060
Spațiul suplimentar creat de plintă poate fi închis folosind aceste panouri, în scopul restricționării accesului la acest spațiu.
Detalii
Beneficii
Resurse
CAD
Videoclip
Accesorii
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Descriere: Panouri laterale pentru acoperirea deschiderilor de pe lateralele soclului PF. Panouri dublu pliate pentru rezistenţă maximă.
- Material: Placă din oţel de 1,5 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7022.
- Cantitate pachet: 2 panouri. Accesoriile de montare sunt incluse în PF/PV.
Specificații
Atribute produs
Număr buletin
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
GENERARE CAD

Mandatory
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.