Transversal Sliding Profiles, MTS, 52x799x68mm, Zinc Plated, Mild Steel


Transversal Sliding Profiles, MTS, 52x799x68mm, Zinc Plated, Mild Steel
catalog# MTS800
Placa contrapanou complet echipată poate fi introdusă cu ușurință în incintă din lateral, ceea ce este esențial, deoarece este mai lată decât deschiderea frontală. Apoi poate fi fixată pe poziție, utilizând profilele U.
Detalii
Beneficii
Resurse
CAD
Videoclip
Accesorii
Accesorii aferente
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Descriere: De utilizat la instalarea unui contrapanou lat. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm. Compatibil cu role MTS01W
- Cantitate pachet: 2 profile cu accesorii de montare.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
Specificații
Atribute produs
Număr buletin
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
GENERARE CAD

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.